유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
증분 인코더
플랜지 유형
Square flange
인터페이스
디지털 펄스
Flange diameter
67.3 mm
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
주변 온도
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
제품 구성
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고객 구성의 제품 변형
BDG0467
BDG EB667-PQ10-QFNK1-0360-0000-SCH5
BDG0469
BDG EB667-PQ10-QFNK5-1024-0000-SCH5
BDG042L
BDG EB667-PQ10-QRAK1-0500-0000-S4TA
BDG03C7
BDG EB667-SQ07-QRAK1-0025-0000-S4TA
BDG04EF
BDG EB667-SQ07-QRAK1-0050-0000-S4TA
BDG03WA
BDG EB667-SQ10-QRNK1-3600-AA50-00T1
BDG04CC
BDG EB767-PQP3-QCAK1-1024-0000-S8H3