유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
증분 인코더
주변 온도
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
g ≠ A: -20…80 °C
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
80 mm
플랜지 유형
Hollow shaft
보호 등급
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
제품 구성
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고객 구성의 제품 변형
BDG055F
BDG EBK80-HA10-QCNKU-2048-AB50-00H5
BDG056A
BDG EBK80-HA16-QCAKU-0720-0000-S8H3
BDG055Z
BDG EBK80-HA16-QRNK1-3840-0000-S5TD
BDG0557
BDG EBK80-HA20-QCNK1-0500-ABA0-00H5
BDG04C9
BDG EBK80-HA20-QCNKU-1024-ABA0-00H5
BDG0545
BDG EBK80-HA20-QQAK5-3840-AAA0-00T1
BDG04T7
BDG EBK80-HA25-QCAK1-2048-0000-S8H3