유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
앱솔루트 엔코더
플랜지 유형
Clamping flange
인터페이스
SSI
Flange diameter
58 mm
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
주변 온도
-40…85 °C
제품 구성
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고객 구성의 제품 변형
BDG02KE
BDG FBF58-PA10-DSRG2-1643-0000-S8R1
BDG0351
BDG FBF58-SA10-DSRG2-1600-0000-S8R1
BDG052K
BDG FBF58-SA10-DSRG5-1213-AFA0-00R1
BDG0482
BDG FBP58-PA10-DSRB2-1016-AF20-00R1
BDG04AL
BDG FBP58-PA10-DSRB2-1616-0000-S8R1
BDG04RT
BDG FBP58-PA10-DSRB5-1312-AF50-00R1
BDG02PJ
BDG FBP58-PA10-DSRG2-1224-AF50-00R1
BDG04H9
BDG FBP58-PA10-DSRG2-1224-AFA0-00R1
BDG0524
BDG FBP58-SA06-DSRG2-1643-AF50-00R1
BDG04TZ
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1212-AF20-00R1
BDG0539
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1300-0000-S8R1
BDG0538
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1600-0000-S8R1
BDG04T2
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1616-0000-S8R1