앱솔루트 엔코더 타입 코드: BDG – FXX58-PC Series – SSI 비교 목록에 추가 즐겨찾기에 추가 유사 이미지 데이터 시트 이미지 인쇄 어떤 속성을 유지하시겠습니까? 중단 구성기 변경 연락 요청 성 * 회사명 * 이메일 * 전화 우편번호 * 도시 요청사항 * 개인 보호 정책을 숙지하였습니다. 제출 추천 액세서리 기계 부속품 디스플레이 컨트롤 캐비넷용 전원장치 주요 특징 추천 액세서리 다운로드 분류 플랜지 유형 Clamping flange 샤프트 직경 10 mm 인터페이스 SSI Flange diameter 58 mm 승인 / 적합성 CEcULusWEEEEcolabUKCA 주변 온도 -42…80 °C 보호 등급 IP67IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours. 플랜지 재료 스테인리스 스틸 (1.4404) 기술 문서 데이터 시트 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF 인증서 PDF 다운로드 처분 PDF 다운로드 기계 부속품 디스플레이 컨트롤 캐비넷용 전원장치