유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
앱솔루트 엔코더
플랜지 유형
End hollow shaft
인터페이스
EtherCAT
Flange diameter
58 mm
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
주변 온도
-40…85 °C
제품 구성
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고객 구성의 제품 변형
BDG0457
BDG FBJ58-BC12-NEBA3-1200-0000-BNE3
BDG0472
BDG FBJ58-BC12-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG045H
BDG FBJ58-BC14-NEBA3-1218-0000-BNE3
BDG0460
BDG FBJ58-BC14-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04J6
BDG FBJ58-BCR6-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG044J
BDG FBJ58-BCRA-NEBA3-1600-0000-BNE3
BDG04NR
BDG FBJ58-BCRA-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04JY
BDG FBJ58-BCS3-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04K4
BDG FBJ58-BCS3-NNEA3-1643-0000-BNE3