유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
견고한 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서
인터페이스
SSI
길이 측정
25...7620 mm
반복 정밀도
≤ ± 5 µm
비선형성
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 50…5500: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 50…5500: ± 2 LSB
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 50…5500: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 50…5500: ± 2 LSB
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
작동 전압, Ub
10...30 VDC
제품 구성
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고객 구성의 제품 변형
BTL4ZL2
BTL7-S506-M0700-BE-S115
BTL4W3Z
BTL7-S563-M0750-BE-S32
BTL4W40
BTL7-S563-M1800-BE-S32
BTL4W3Y
BTL7-S563-M3100-BE-S32
BTL4A0U
BTL7-S566-M3200-BF-FA20
BTL4L76
BTL7-S566-M3500-BF-FA50
BTL455K
BTL7-S566-M4000-BF-FA20
BTL47T7
BTL7-S566-M4800-BF-FA20
BTL4KU5
BTL7-S566-M5000-BF-FA20
BTL4YY6
BTL7-S571B-M0080-BE-KA05
BTL4R8N
BTL7-S571B-M0310-BE-KA10
BTL4YY7
BTL7-S571B-M1085-BE-KA10
BTL4YY8
BTL7-S571B-M1510-BE-KA10
BTL4YY9
BTL7-S571B-M1560-BE-KA10
BTL4W5R
BTL7-S573-M0750-BE-S32
BTL4W5N
BTL7-S573-M1500-BE-S32
BTL4W5T
BTL7-S573-M1800-BE-S32
BTL4W5P
BTL7-S573-M3100-BE-S32
BTL4LP7
BTL7-S578B-M0200-BF-KA05