제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAI BIS - Key License

BAI BIS - Key License

UHF소프트웨어 (860...930 MHz)

요약 설명
태그 데이터 서명용 라이선스(개인 키 포함)
정보
By purchasing the key license for the BIS U-6127 UHF reader, the user can sign the data on an RFID tag with a private key and thus implement plagiarism protection, for example. With conventional RFID tags, there is usually no data security for the data stored on the tag. Unauthorized persons can read out the data and then copy or manipulate it. A hardware component (the secure element) is built into the reader module, which can withstand serious attack scenarios. With the key license, this function is activated and a secret key chosen by the customer is securely stored in the device.
사용
BIS U-6127-081-1_4-06-ST36에서 보안 요소를 활성화시킬 수 있는 1회용 티켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
요약 설명
태그 데이터 서명용 라이선스(개인 키 포함)
정보
By purchasing the key license for the BIS U-6127 UHF reader, the user can sign the data on an RFID tag with a private key and thus implement plagiarism protection, for example. With conventional RFID tags, there is usually no data security for the data stored on the tag. Unauthorized persons can read out the data and then copy or manipulate it. A hardware component (the secure element) is built into the reader module, which can withstand serious attack scenarios. With the key license, this function is activated and a secret key chosen by the customer is securely stored in the device.
사용
BIS U-6127-081-1_4-06-ST36에서 보안 요소를 활성화시킬 수 있는 1회용 티켓
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니