제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
가격을 표시할 수 없습니다.
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 여전히 주문할 수 있습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다.
중단

BVS CA-GX2

BVS CA-GX2
mvBlueCOUGAR-XD

듀얼 GigE 비전 카메라

버전
GigE 비전 산업용 카메라
인터페이스
2 x 기가비트 이더넷
센서 칩
Sony IMX Series
이미지 해상도
1.6 - 31.5 MP
파장(텍스트)
VIS
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
버전
GigE 비전 산업용 카메라
인터페이스
2 x 기가비트 이더넷
센서 칩
Sony IMX Series
이미지 해상도
1.6 - 31.5 MP
파장(텍스트)
VIS
디지털 입력
4x PNP 갈바닉 절연
디지털 출력
4x PNP 하이 사이드
렌즈 연결부
C-마운트
치수
50 mm x 50 m x 52.1 mm
작동 전압, Ub
10...28 VDC
주변 온도
0...45 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니