제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BVS CA-SF5 - Board level

BVS CA-SF5 - Board level
mvBlueFOX3-5M

USB3 비전 카메라

버전
USB3 비전 산업용 카메라
인터페이스
USB 2.0 / 3.0
센서 칩
Sony IMX Series
이미지 해상도
0.4 - 31.5 MP
파장(텍스트)
VIS
SWIR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
버전
USB3 비전 산업용 카메라
인터페이스
USB 2.0 / 3.0
센서 칩
Sony IMX Series
이미지 해상도
0.4 - 31.5 MP
파장(텍스트)
VIS
SWIR
디지털 입력
4x PNP non-isolated
디지털 출력
4x PNP non-isolated
렌즈 연결부
Several options
치수
37 x 37 x 10.7 mm
작동 전압, Ub
4.45...5.25 VDC
주변 온도
0...45 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니