유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
로드 디자인형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서
인터페이스
아날로그, 전압
길이 측정
25...7620 mm
반복 정밀도
± 10 µm
비선형성
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
작동 전압, Ub
10...30 VDC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| TEST DUMMY BTL7 -A/B- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Rod BN/ZN - Analog | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 인터페이스 | 아날로그, 전압 |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| 길이 측정 | 25...7620 mm | 25...4000 mm |
| 반복 정밀도 | ± 10 µm | - |
| 비선형성 |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 기계 사양 | M18 나사 고정 |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| 하우징 재질 | 알루미늄, 아노다이징 처리됨 | - |
| 보호 등급 | l = S 및 m ≠ 140: IP67 커넥터 적용 l = S 및 m = 140: IP65 커넥터 적용 l = KA, FA: IP68 | IP67, IP69K with connector |
| 승인 / 적합성 |
nnnn ≤ 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE nnnn > 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE l = FA: CE + UKCA + WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.