제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BDG - FXX58-PA/SA Series - IO-Link

BDG - FXX58-PA/SA Series - IO-Link

앱솔루트 엔코더

주변 온도
-40…85 °C
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
플랜지 유형
Clamping flange
보호 등급
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
주변 온도
-40…85 °C
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
플랜지 유형
Clamping flange
보호 등급
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
플랜지 재료
알루미늄
인터페이스
IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니