제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BTL5 -Z-DEX- Series - SSI

BTL5 -Z-DEX- Series - SSI

폭발 위험 지역용 자기변형 센서

인터페이스
SSI
길이 측정
25...4000 mm
반복 정밀도
± 1 LSB
비선형성
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…4000: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
작동 전압, Ub
20...26 VDC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
인터페이스
SSI
길이 측정
25...4000 mm
반복 정밀도
± 1 LSB
비선형성
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…4000: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
작동 전압, Ub
20...26 VDC
주변 온도
-40...60 °C
기계 사양
3/4인치 나사 고정
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
IECEx
ATEX
KC
WEEE
Ex 카테고리
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니