유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
로드 디자인형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서
인터페이스
IO-Link
길이 측정
25...4572 mm
반복 정밀도
≤ 30 µm
비선형성
± 50 µm
작동 전압, Ub
18...30 VDC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -Y/Z- Series - IO-Link | BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 인터페이스 | IO-Link | IO-Link |
|---|---|---|
| 길이 측정 | 25...4572 mm | 25...4000 mm |
| 반복 정밀도 | ≤ 30 µm | ≤ ± 10 µm |
| 비선형성 | ± 50 µm | ± 50 µm |
| 작동 전압, Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| 주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 기계 사양 | 3/4인치 나사 고정 |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| 하우징 재질 | 알루미늄, 아노다이징 처리됨 | - |
| 보호 등급 | IP67, 커넥터 적용 | IP67, IP69K with connector |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고객 구성의 제품 변형
BTL3661
BTL6-U101-M0127-Z-S4
BTL2W1L
BTL6-U101-M0250-Z-S4
BTL2AMZ
BTL6-U101-M0585-Z-S4
BTL3J97
BTL6-U101-M0670-Z-S4
BTL2AMY
BTL6-U101-M0705-Z-S4
BTL3H0H
BTL6-U101-M0838-Z-S4
BTL3696
BTL6-U101-M1080-Z-S4
BTL2AMW
BTL6-U101-M1118-Z-S4
BTL3HA0
BTL6-U101-M1296-Z-S4
BTL44EM
BTL6-U101-M2286-Z-S4
BTL47W6
BTL6-U104-M2200-Z-S4
BTL376Z
BTL6-U105-M0200-Z-S4