유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
견고한 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서
인터페이스
아날로그, 전류
길이 측정
25...7620 mm
반복 정밀도
± 10 µm
비선형성
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
작동 전압, Ub
10...30 VDC
제품 구성
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고객 구성의 제품 변형
BTL2LZ8
BTL7-E500-M0051-WB-KA05
BTL2FY8
BTL7-E500-M0203-WB-F05
BTL4Z78
BTL7-E500-M0305-WB-FA05
BTL4Z26
BTL7-E500-M0305-WB-KA05
BTL3R7M
BTL7-E500-M0400-WB-SA500-F05
BTL27JA
BTL7-E500-M0610-WB-FA05
BTL50RC
BTL7-E500-M0750-WB-FA10
BTL4U1J
BTL7-E500-M0914-WB-KA02
BTL4WNL
BTL7-E500-M1100-WB-FA20
BTL4Y1P
BTL7-E500-M1524-WB-F05
BTL50RE
BTL7-E500-M1600-WB-F10
BTL4Y5W
BTL7-E500-M2159-WB-KA15
BTL4ZKL
BTL7-E570-M0295-WB-KA10
BTL42HL
BTL7-E570-M0331-WB-KA100
BTL4FMR
BTL7-E570-M0940-WB-KA100