제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BTL7 -TB- Series - Analog Current

BTL7 -TB- Series - Analog Current

중복적 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

인터페이스
아날로그, 전류
길이 측정
25...7620 mm
반복 정밀도
± 5 µm
비선형성
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
작동 전압, Ub
10...30 VDC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
인터페이스
아날로그, 전류
길이 측정
25...7620 mm
반복 정밀도
± 5 µm
비선형성
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
기계 사양
M18 나사 고정
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE
l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니