유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
프로파일 디자인형 자기 변형 위치 측정 시스템
인터페이스
아날로그, 전압
길이 측정
50...4012 mm
비선형성
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS
nnnn > 500: ± 0.04% FS
주변 온도
0...70 °C
기계 사양
라운드 프로파일, 지름 30 mm
제품 구성
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -A1- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 인터페이스 | 아날로그, 전압 |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| 길이 측정 | 50...4012 mm | 25...4000 mm |
| 비선형성 |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 500: ± 0.04% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| 주변 온도 | 0...70 °C | -25...85 °C |
| 기계 사양 | 라운드 프로파일, 지름 30 mm | 라운드 프로파일, 지름 30 mm |
| 하우징 재질 | 아노다이징 알루미늄 | 아노다이징 알루미늄 |
| 보호 등급 | IP67, 커넥터 적용 | IP67, 커넥터 적용 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 작동 전압, Ub | - | 10...30 VDC |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.