유사 이미지 3D 모델 다운로드 크게 하다 BES00MT BES 516-324-E3-C-S4-00,3 비교 목록에 추가 즐겨찾기에 추가 데이터 시트 크게 하다 인덕티브 근접 스위치 치수 지름 8 x 35 mm 구조 M8x1 설치 실드형 범위 1.5 mm 스위칭 출력 PNP 상시 개방 접점 (NO) 추가 제품 디자인 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.30 m, PUR 제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요 주요 특징 다운로드 분류