- 연결
- M16x0.75-소켓, 각형, 8핀
- 연결 가능한 접점 개수
- 8
- 연결부 횡단면
- 0.14...0.75 mm²
- 편조선 장착
- 납땜 연결
- 케이블 직경 D
- 6...8 mm
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 5.0 A
- 보호 등급
- IP67
- 주변 온도
- -30...95 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421