제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

SET00CM

BML-SK-000001

제품 세트 2개

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
제품 정보 BCC0100
주요 특징
연결
M16x0.75-소켓, 직선형, 7핀
케이블
PUR Shielded black, 3.00 m
도체 수량
12
도체 횡단면
0.08 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...85 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
EAC
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
제품 정보 BML07EU
주요 특징
치수
10 x 25 x 35 mm
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M16 시리즈 423-플러그, 7핀, 0.2 m, PUR
하우징 재질
PBT
인터페이스
디지털 A/B, RS422
해상도
10 µm
판독 거리
0.01...2 mm
최대 비선형
±50 µm (간격 ≤ 1.0 mm)
기준 신호
기준 신호 없음
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-20...80 °C
절차 방향
측정체까지 세로
승인 / 적합성
cURus
CE
EAC
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니