제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

SET00KJ

BAV DG-PP-00012-01

제품 세트 2개

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
제품 정보 BCC0354
주요 특징
연결
M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩
케이블
PVC 회색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
케이블 온도, 이동 배선
-5...105 °C
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP68, IP69K
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
제품 정보 BES03T5
주요 특징
치수
지름 8 x 63 mm
구조
M8x1
설치
실드형
범위
2 mm
스위칭 출력
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
스위칭 주파수
5000 Hz
하우징 재질
황동, 니켈 프리 코팅
활성 영역, 재질
PBT
연결
커넥터, M12x1-플러그, 3핀
작동 전압, Ub
12...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니