제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

SET00WM

BMF 303K/HW30-PS-2-2A-SA2-S49-00,3/PP

제품 세트 2개

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
제품 정보 BAM00L0
주요 특징
기능 원리
BMF 마운팅 브래킷
어플리케이션
홈이 있는 공압 실린더
사용
BMF 303 마그네틱 센서용
소재
황동 니켈 도금
주변 온도
-40...85 °C
분류
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
제품 정보 BMF0043
주요 특징
홈 형상
변수
치수
25.5 x 3 x 4.5 mm
기능 원리
자기장 센서
연결
M8x1-플러그, 3핀
케이블
PUR, 0.3 m
어플리케이션
초소형 액추에이터
고정
고정 브래킷 BMF 303-HW*
하우징 재질
LCP
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
30000 Hz
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니