제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

SET00YN

BAV BP-PH-00035-01

제품 세트 2개

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
제품 정보 BSP000T
주요 특징
측정 범위
0...2 bar
정밀도
±0.5 % FSO BFSL
과부하 압력
4 bar
폭발 압력
10.00 bar
작동 전압, Ub
18...36 VDC
아날로그 출력
아날로그, 전압 (0…10 V)
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
프로세스 연결
G 1/4" (DIN 3852)
프로세스 연결 재질
스테인리스 스틸 (1.4301)
실링 링 재질
FKM
하우징 재질
PA PA 6.6
매체 온도
-25...125 °C
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
제품 정보 BAM01KT
주요 특징
기능 원리
아답터 일반 정보
사용
G1/4" 내부 나사 포함된 압력 센서용
소재
스테인리스 스틸 (1.4301)
프로세스 연결
NPT 1/4" 외부
분류
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024