제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

SET012J

BAV BP-PH-00017-01

제품 세트 2개

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
제품 정보 BVS0001
주요 특징
바코드
인터리브 2/5, 코드 39, 코드 128, Pharmacode형 바코드, Codabar형 바코드, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D 코드
Data Matrix ECC 200
QR 코드
Mini QR
스택 코드
PDF417
어플리케이션
멀티 코드 판독
문자 조합 확인
이미지 해상도
0.3 MP (640 x 480 픽셀)
센서 타입 버전
CMOS 이미지 센서 블랙-화이트
범위
50...1000 mm
시야
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
초점 거리
8.0 mm
광원 유형
LED 적색광
하우징 재질
알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨
ABS
치수
51.5 x 70 x 40 mm
스위칭 출력
3x PNP 상시 개방 접점 (NO)
인터페이스
이더넷 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)
연결 1
M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 4-폴, D-코딩
작동 전압, Ub
22...26 VDC
주변 온도
-10...55 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
보호 등급
IP54
분류
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ECLASS 9.0
27-28-01-03
ECLASS 9.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
제품 정보 BAM01M0
주요 특징
분류
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127