제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

SET0193

BAV BP-PH-00118-02

제품 세트 3개

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
제품 정보 BCC08C0
주요 특징
연결
M12x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩
연결 가능한 접점 개수
4
연결부 횡단면
0.14...0.34 mm²
편조선 장착
절연 변위 커넥터 기술
케이블 직경 D
3.5...6 mm
작동 전압, Ub
125 VDC / 125 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67
주변 온도
-40...85 °C
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
제품 정보 BHS0029
주요 특징
치수
지름 12 x 37 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
1.5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
2000 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
EP
연결
케이블, 5.00 m, PUR
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...80 °C
최대 압력 등급
350 bar
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
제품 정보 BAM01WH
주요 특징
기능 원리
일반 설치 액세서리
사용
M12 센서용
소재
스테인리스 스틸
분류
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127