유사 이미지
1
유사 이미지
2
유사 이미지
3
유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
제품 세트 3개
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00129-01 | BIS Z-AK-001-PU1-03 | BCC M414-M415-M415-U2018-002 | |
|
-
정가
|
425,890 KRW
정가
|
108,580 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | - | M12x1-소켓 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | - | D-Sub-소켓 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
| 연결 3 | - | 잭 플러그 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
| 작동 전압, Ub | - | 19.2...26.4 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| 케이블 | - | 검은색, 0.8...2.7 m | PVC 회색, 0.2 m, 케이블 체인 호환 |
| 케이블 온도, 이동 배선 | - | 0...70 °C | -5...105 °C |
| 보호 등급 | - | IP40 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 | - |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus |
| 정격 전류 (40 ° C) | - | - | 4.0 A |
| 케이블 온도, 고정 배선 | - | - | -40...105 °C |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.