유사 이미지
1
유사 이미지
2
유사 이미지
3
유사 이미지
4
유사 이미지
5
유사 이미지
6
유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
제품 세트 6개
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00133-01 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-030 | |
|
-
정가
|
22,930 KRW
정가
|
29,060 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | - | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | - | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 |
| 케이블 | - | PUR 검은색, 0.6 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | - | 3 | 3 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | - | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | - | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| 승인 / 적합성 | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.