유사 이미지
1
유사 이미지
2
유사 이미지
3
유사 이미지
4
유사 이미지
5
유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
제품 세트 5개
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00153-01 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-030 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
-
정가
|
37,160 KRW
정가
|
90,820 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | - | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 | 7/8"-소켓, 직선형, 4-폴 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | - | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | 7/8"-플러그, 각형, 4-폴 |
| 작동 전력 디스플레이 | - | 녹색 LED/no | - |
| 기능 디스플레이 | - | 예/아니요 | - |
| 기능 표시기 (핀 4) | - | LED 황색 | - |
| 케이블 | - | PUR 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | - | 3 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | - | -50...90 °C | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | - | -25...90 °C | -20...80 °C |
| 작동 전압, Ub | - | 30 VDC | 300 VDC / 300 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | - | 4.0 A | 10.0 A |
| 보호 등급 | - | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| 승인 / 적합성 | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.