제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

SET01KC

BAV BP-PH-00161-01

제품 세트 5개

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
제품 정보 BIC007E
주요 특징
기능
IO-Link 신호 전송
신호 형태
양방향
전송 거리
0...10 mm
구성품
원격
인터페이스
IO-Link 1.1
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
출력 전압
24 VDC
정격 출력 전류
650 mA
최대 출력 전류
5 A / 0.12 ms
하우징 재질
황동, 코팅
치수
지름 30 x 72.1 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
적층 소요 시간
장치 + 2.0 ms
입력 프로세스 데이터
0…32 바이트
출력 프로세스 데이터
0…32 바이트
SIO 모드
분류
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
제품 정보 BCC05M1
주요 특징
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
케이블
TPE 황색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-50...105 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...105 °C
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
제품 정보 BIC007L
주요 특징
기능
IO-Link 신호 전송
신호 형태
양방향
전송 거리
0...10 mm
구성품
베이스
인터페이스
IO-Link 1.1
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
정격 사용 전압, Ue
24 VDC
24 VDC
하우징 재질
황동, 코팅
치수
지름 30 x 66.2 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
적층 소요 시간
장치 + 2.0 ms
입력 프로세스 데이터
0…32 바이트
출력 프로세스 데이터
0…32 바이트
SIO 모드
분류
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
제품 정보 BAM0322
주요 특징
버전
마그네틱 홀더
사용
인덕티브 커플러 M30용, 원격
소재
POM
치수
지름 57.15 x 57.5 mm
분류
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
제품 정보 BAM0323
주요 특징
버전
마그네틱 홀더
사용
인덕티브 커플러 M30용, 베이스
소재
POM
치수
지름 57.15 x 45 mm
분류
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니