제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

여러 슬롯 모양을 위한 실린더 센서

자계 센서

가능:

9 시리즈

발루프의 실린더 센서는 다양한 부착 시스템을 갖추고 있어 T자형, C자형, 원형 및 사다리꼴 슬롯을 포함한 모든 유형의 홈 모양과 호환됩니다. 제조업체별 특수 마운팅 브래킷을 사용하면 거의 모든 실린더 유형에 맞게 조정할 수 있습니다. 따라서 그리퍼와 공압 실린더의 위치 감지를 위한 신뢰할 수 있는 도구를 항상 가까이에 두고 비교할 수 없는 유연성을 제공합니다. 또한 여러 슬롯 형상에 대한 실린더 센서의 스위치 포인트는 한 번만 설정하면 되고 센서를 교체한 후에도 일관성을 유지합니다. 따라서 장비의 기능적 신뢰성이 향상되어 특히 접근하기 어려운 영역에서 센서를 더 안전하고 쉽게 교체할 수 있습니다. 또한 보편적으로 적용 가능한 센서 모델은 저장 공간을 절약할 뿐만 아니라 운영 비용 절감에도 도움이 될 수 있습니다.

특징

  • 그리퍼, 공압 실린더, 원형 실린더 및 타이로드 실린더용
  • 정확한 스위칭 포인트로 인한 안정적인 스위칭 동작
  • 비접촉식으로 마모가 발생하지 않음
  • 안전한 장착 및 빠른 설치

9 시리즈

모델 시리즈
홈 형상 1차 하우징 재질 치수 스위칭 아웃풋 인터페이스 연결 유형 최대 주변 온도 보호 등급
확정
T-슬롯 PA 23.5 x 5 x 5.5 mm NPN, PNP NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 85 °C IP67
C-슬롯 PA 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm NPN, PNP NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 85 °C IP67
변수 PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 85 °C IP67
변수 LCP 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN, PNP NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 85 °C IP67
변수 알루미늄 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm PNP PNP 커넥터 105 °C IP67, IP65
PBT 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm NPN, PNP NPN, PNP 케이블, 커넥터 85 °C IP67
T-슬롯 PA 23.5 x 6.2 x 5 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 85 °C IP67
T-슬롯 PP 5 x 5.4 x 27 mm NPN, PNP NPN, PNP 케이블 100 °C IP68, IP67, 보호등급 IP69K
T-슬롯 PA 12 5 x 6.4 x 34 mm PNP, IO 구성 가능 IO-Link, IO 구성 가능, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 80 °C IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니