로드 실린더용 자계 센서
자계 센서
가능:
96 버전
발루프 BMF 자계 센서는 다양한 활용이 가능합니다. 다양한 크기의 피스톤 직경이 적용된 표준 실린더 타입에 사용할 수 있도록 타이로드 및 DUO 레일용 고정 브래킷이 제공됩니다. 피스톤의 위치는 비접촉 방식으로 실린더 벽을 통해 감지됩니다.
주요 특성
- 최대 17 mm의 타이로드 직경
- 정밀한 스위치포인트(전환점)으로 안전하게 스위칭
- 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
- 오염에 대해 낮은 민감도
- 확실한 고정
- 신속한 조립
96 결과
주문 코드 | 가격 | 하우징 재질 | 치수 | 인터페이스 | 연결 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF008PBMF 307K-R-AS-L-3-03 |
34086 KRW | LCP | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 유극 정상 열림 (NO) | 케이블, 3.00 m, PVC | |
BMF005HBMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 |
74776 KRW | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PUR | |
BMF00KTBMF 303K-PS-C-2A-S49-00,3 |
92352 KRW | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR | |
BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
78234 KRW | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 케이블, 5.00 m, PUR | |
BMF0058BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2 |
76583 KRW | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.20 m, PUR | |
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
63219 KRW | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR | |
BMF0026BMF 21K-PS-C-2-PU-02 |
71474 KRW | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 케이블, 2.00 m, PUR | |
BMF0027BMF 21K-PS-C-2-PU-03 |
72371 KRW | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 케이블, 3.00 m, PUR | |
BMF0028BMF 21K-PS-C-2-PU-05 |
74776 KRW | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 케이블, 5.00 m, PUR | |
BMF0029BMF 21K-PS-C-2-S49 |
76583 KRW | PBT | 11 x 11 x 32 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.