CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
범용 IO-Link 인터페이스
I/O 모듈
가능:
1 시리즈
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
최대 16개의 입/출력부를 가진 모든 장치를 발루프의 범용 IO-Link 인터페이스를 통해 IO-Link용으로 개방할 수 있습니다. 프로세스에 적합하게 IO-Link 작동 펌프, 신호 표시등, 제어 패널, 밸브 터미널, 스위칭 장치, 전송 장치 등을 제어장치의 레벨과 연결할 수 있습니다.
이 모듈은 표준 센서 케이블과 개방형 케이블을 통해 빠른 IO-Link 연결을 가능하게 합니다. 최대 16개의 입/출력부를 제어장치에 통합할 수 있습니다.
주요 특성
- IO-Link를 통해 다양한 장치에 직접 연결할 수 있는 콤팩트한 어댑터 하우징
- 범용 및 필드버스 독립성
- 일반 센서 케이블로 제어장치 레벨에 연결
- 8개 또는 16개의 입/출력부가 있는 버전 사용 가능
- 복잡한 다중 케이블 필요 없음
- 얇은 배선 설계를 통한 공간, 시간 및 비용 절감
1 시리즈
|
모델 시리즈
|
입력, 수량 | 아웃풋, 개수 | 케이블 길이 L | 인터페이스 | 1차 하우징 재질 | 보호 등급 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16, 8 | 16, 8 | 0.5 m, 3 m | IO-Link | PA | IP54 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.