제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

컨트롤 캐비넷용 전원장치

컨트롤 캐비닛 장착을 위한 안정적인 전원 공급 장치

컨트롤 캐비넷용 전원장치

애플리케이션에 대한 전력 레벨을 높이십시오. 단선 위험이 없는 발루프의 컨트롤 캐비넷용 전원장치는 자동화 분야에서 최고의 성능을 발휘합니다. 전압이 24V이고 기계 진단에 통합할 수 있는 진단 출력이 포함된 이 제품은 전 세계적으로 승인을 받았습니다.

주요 특성

  • 단상 또는 삼상
  • 75…960 W, 최대 2.8 kW까지 병렬 연결
  • 조정 가능한 출력 전압
  • 준비 및 경보 LED/출력(디지털)
  • 애플리케이션에 대한 유연한 적응을 위한 병렬 및 직렬 모드(유형에 따라 다름)
  • 특히 출력 전압의 잔류 리플이 낮음
  • 순방향 특성 또는 단선 시 히컵 모드(Hiccup Mode)
  • 금속 하우징 또는 금속/플라스틱 하우징
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니