제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat® 전원장치

IO-Link 통신 인터페이스를 갖춘 정교한 자동화 솔루션을 위한 최적의 전원 공급 장치

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat® 전원장치

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat® 전원장치는 센서, 액추에이터, 제어장치와 HMI의 안정적이고 효율적인 전원 공급을 보장합니다. 이 제품은 품질, 긴 수명과 진단 성능에 대한 높은 요구가 있는 까다로운 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. 그리고 가장 큰 특징으로는 고품질의 구성요소, 긴 수명과 통합된 모니터링 기능이 있습니다.

Heartbeat® 상태 표시창 LED를 통해 현재의 부하 상태, 장치의 마모 수준과 파워 서플라이의 작동 가능한 잔여 기간을 지점별로 세 가지 색상으로 구분하여 확인할 수 있습니다. 디지털 출력을 통해 알람, 스트레스 레벨과 기계 수명에 대한 정보가 출력됩니다. IO-Link를 통해 기계, 작동 매개변수와 전체 내역에 대한 정확한 진단 및 상태 정보를 불러올 수 있습니다.

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat® 전원장치는 초소형 디자인으로 리소스 최적화된 컨트롤 캐비닛의 설계(IP20 하우징)가 가능합니다. 사용자가 직접 관여하는 분산된 구조의 모듈에 대한 전원 공급을 위한 IP67 버전도 제공됩니다.

주요 특성

  • 24 V, 단상
  • 91, 120, 240 및 480 W
  • Powerboost 150 %를 통해 단선 방지
  • 조정 가능한 출력 전압
  • 특히 출력 전압의 잔여 리플이 낮음
  • Heartbeat®가 예방적인 정비와 상태 기반의 유지 보수를 지원(Industry 4.0)
  • IO-Link를 통한 상위 제어 및 진단 시스템의 모든 Heartbeat® 정보 처리
  • IO-Link 통신용 LED
  • IO-Link 통신 및 파워 서플라이의 갈바닉 절연
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니