Absolute
33 버전
|
주문 코드
|
인터페이스 | 플랜지 유형 | 플랜지 재료 | Flange diameter | 샤프트 직경 | 승인 / 적합성 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로피넷 | 싱크로 플랜지 | 알루미늄 | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | 싱크로 플랜지 | 알루미늄 | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| 프로피넷 | Clamping flange | 알루미늄 | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | Clamping flange | 알루미늄 | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| 프로피넷 | End hollow shaft | 알루미늄 | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | End hollow shaft | 알루미늄 | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | 싱크로 플랜지 | 알루미늄 | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| SSI | 싱크로 플랜지 | 알루미늄 | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| RS485 | 싱크로 플랜지 | 알루미늄 | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | End hollow shaft | 알루미늄 | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.