제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

Incremental

6 버전

주문 코드
인터페이스 플랜지 유형 플랜지 재료 Flange diameter 샤프트 직경 승인 / 적합성
확정
디지털 펄스 Clamping flange 알루미늄 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
디지털 펄스 Clamping flange 알루미늄 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
디지털 펄스 Clamping flange 스테인리스 스틸 (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab
디지털 펄스 Clamping flange 알루미늄 50 mm 8 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
디지털 펄스 Clamping flange 알루미늄 63 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
디지털 펄스 Clamping flange 알루미늄 70 mm 12 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니