제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

Incremental

3 버전

주문 코드
기준 신호 인터페이스 절대 해상도 판독 거리 작동 전압, Ub 하우징 재질 연결 유형 보호 등급 승인 / 적합성 주문 코드
확정
기준점 1개, 극 주기율, 기준 신호 없음 디지털 A/B, RS422, 아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm 0.01...0.35 mm 4.75...5.25 VDC 금속 케이블 IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
기준점 1개, 극 주기율, 기준 신호 없음 디지털 A/B, RS422, 아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.8 mm 4.75...5.25 VDC 금속 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
디지털 A/B (HTL) 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm 0.01...2.0 mm 10...30 VDC 플라스틱 케이블 IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니