제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BIP

유효성

27 버전

주문 코드
가격 주문 코드 범위/측정 범위 인터페이스 치수
확정
417440 KRW
BIP001U 17 mm 아날로그, 전압 35 x 35 x 31 mm
417440 KRW
BIP001W 17 mm 아날로그, 전류
527270 KRW
BIP002F 17 mm 아날로그, 전압 35 x 35 x 31 mm
495480 KRW
BIP000E 103 mm 아날로그, 전압, 아날로그, 전류 121 x 21 x 22 mm
453400 KRW
BIP000C 70 mm 아날로그, 전압, 아날로그, 전류 92.5 x 21 x 22 mm
406950 KRW
BIP000M 48 mm 아날로그, 전압, 아날로그, 전류 64 x 21 x 22 mm
485010 KRW
BIP000N 70 mm 아날로그, 전압, 아날로그, 전류 92.5 x 21 x 22 mm
544000 KRW
BIP000R 133 mm 아날로그, 전압, 아날로그, 전류 149.5 x 21 x 22 mm
533560 KRW
BIP000U 103 mm 아날로그, 전압, 아날로그, 전류 121 x 21 x 22 mm
495480 KRW
BIP0014 103 mm IO-Link 121 x 21 x 22 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니