제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BFD

4 버전

주문 코드
가격 주문 코드 측정 범위 인터페이스 연결 유형 연결 최대 압력 등급
확정
720720 KRW
BFD0001 0...80 mm 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull 플러그 커넥터 포함 케이블 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4-폴, 0.3 m, TPU 350 bar
720720 KRW
BFD0002 0...80 mm 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull 플러그 커넥터 포함 케이블 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m, TPU 350 bar
720720 KRW
BFD0003 0...80 mm 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull 케이블 케이블, 2.0 m, TPU 350 bar
729520 KRW
BFD0007 0...80 mm 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull 플러그 커넥터 포함 케이블 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 1.0 m, TPU 350 bar
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니