제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

Attached

19 버전

주문 코드
인터페이스 01 길이 측정 기계 사양 Repeatability absolute 01
확정
IO-Link 25...4000 mm 라운드 프로파일, 지름 30 mm
아날로그, 전류 25...4000 mm 라운드 프로파일, 지름 30 mm
IO-Link 25...4000 mm 플랫 프로파일 - 21 x 35 mm
아날로그, 전류 25...4000 mm 플랫 프로파일 - 21 x 35 mm
아날로그, 전류 25...4000 mm 라운드 프로파일, 지름 30 mm
EtherCAT 25...4000 mm 라운드 프로파일, 지름 30 mm
EtherCAT 25...5000 mm 스퀘어 프로파일 - 37 x 35 mm
이더넷/IP 50...7620 mm 스퀘어 프로파일 - 37 x 35 mm
디지털 펄스 50...7620 mm 스퀘어 프로파일 - 37 x 35 mm
아날로그, 전압 50...7620 mm 스퀘어 프로파일 - 37 x 35 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니