Absolute
4 버전
|
주문 코드
|
측정 범위 | 인터페이스 | 절대 해상도 | 판독 거리 | 작동 전압, Ub | 하우징 재질 | 연결 유형 | 보호 등급 | 승인 / 적합성 | 주문 코드 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0...256 mm | BiSS-C, SSI, SPI | 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm | 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm | 4.75...5.25 VDC | 커넥터 | UKCA, CE, WEEE, cULus | |||||
| 0...8 m | SSI, BiSS-C, IO-Link | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.3 mm | 4.5...5.5 VDC | 금속 | 케이블, 커넥터 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial 인터페이스, 완전 정사각형 | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | 금속 | 케이블, 커넥터 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial 인터페이스 | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | 금속 | 케이블, 커넥터 | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE, 세이프티 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.