제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

Inclination measuring

34 버전

주문 코드
가격 주문 코드 측정 원리 측정 범위 측정 축 인터페이스 연결 하우징 재질 승인 / 적합성
확정
721030 KRW
BSI0015 MEMS 0...360° 1 아날로그, 전류: 4…20 mA 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱 CE, UKCA, cULus, WEEE
1353560 KRW
BSI0004 유액 0...360° 1 아날로그, 전류: 4…20 mA 플러그 커넥터, M8x1 알루미늄 CE, WEEE
409060 KRW
BSI000J MEMS -15...15° 1 아날로그, 전류: 4…20 mA 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱 CE, cULus, WEEE
1353560 KRW
BSI0002 유액 -45...45° 1 아날로그, 전류: 4…20 mA 플러그 커넥터, M8x1 알루미늄 CE, WEEE
721030 KRW
BSI0005 MEMS -90...90° 1 아날로그, 전압: 0…10 V 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱 CE, UKCA, cULus, WEEE
744260 KRW
BSI0006 MEMS -15...15° 2 2x 아날로그, 전류: 4…20 mA 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱 CE, UKCA, cULus, WEEE
744260 KRW
BSI0007 MEMS -30...30° 2 2x 아날로그, 전류: 4…20 mA 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱 CE, UKCA, cULus, WEEE
744260 KRW
BSI0008 MEMS -45...45° 2 2x 아날로그, 전류: 4…20 mA 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱 CE, UKCA, cULus, WEEE
744260 KRW
BSI0009 MEMS -90...90° 2 2x 아날로그, 전류: 4…20 mA 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱 CE, UKCA, cULus, WEEE
744260 KRW
BSI000A MEMS -15...15° 2 2x 아날로그, 전압: 0…10 V 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱 CE, UKCA, cULus, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니