제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

Operated from above

유효성

100 버전

주문 코드
가격 연결 인터페이스 최소 범위 최대 범위 1차 하우징 재질 보호 등급
확정
358440 KRW
커넥터, M12x1-플러그 NPN 200 mm 2000 mm 황동 IP67
453400 KRW
커넥터, M12x1-플러그, 4핀 아날로그, 전압 20 mm 250 mm 니켈 도금된 황동 IP67
356340 KRW
커넥터, M8x1-플러그, 4핀 PNP 20 mm 250 mm ABS IP67
693620 KRW
커넥터, M12x1-플러그, 5핀 아날로그, 전압/아날로그, 전류 65 mm 600 mm 스테인리스 스틸 IP67
693620 KRW
커넥터, M12x1-플러그, 5핀 아날로그, 전압/아날로그, 전류 350 mm 5000 mm 황동 IP67
334630 KRW
커넥터, M12x1-플러그 IO-Link, PNP/NPN 25 mm 250 mm 황동 IP67
334630 KRW
커넥터, M12x1-플러그, 5핀 IO-Link, PNP/NPN 65 mm 600 mm 황동 IP67
453400 KRW
커넥터, M12x1-플러그, 5핀 아날로그, 전류 120 mm 1300 mm 황동 IP67
887590 KRW
커넥터, M12x1-플러그, 5핀 아날로그, 전압/아날로그, 전류, PNP 85 mm 1500 mm 스테인리스 스틸 (1.4571) IP67
720720 KRW
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4-폴, 0.3 m, TPU 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull 0 mm 80 mm 스테인리스 스틸 (1.4104) IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니