From bottom
6 버전
|
주문 코드
|
가격 | 최소 측정 범위, 압력 | 최대 측정 범위, 압력 | 인터페이스 | 프로세스 연결 | 커넥터 01, 스타일 | 매체 온도 | 주변 온도 | 하우징 재질 | 승인 / 적합성 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1062710 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
0 bar | 1 bar | 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, PNP/NPN | 1 1/2" 삼각 클램프 | M12x1 | 스테인리스 스틸 | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||||
|
1062710 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
0 bar | 2 bar | 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, PNP/NPN | 1 1/2" 삼각 클램프 | M12x1 | 스테인리스 스틸 | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||||
|
1260850 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
0 bar | 0.25 bar | 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, PNP/NPN | 1 1/2" 삼각 클램프 | M12x1 | 스테인리스 스틸 | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||||
|
1260850 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
0 bar | 0.75 bar | 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, PNP/NPN | 1 1/2" 삼각 클램프 | M12x1 | 스테인리스 스틸 | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||||
|
1092200 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
0 bar | 2 bar | 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, PNP/NPN | 1 1/2" 삼각 클램프 | M12x1 | 스테인리스 스틸 | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | ||||
|
1286160 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
0 bar | 0.1 bar | 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, PNP/NPN | 1 1/2" 삼각 클램프 | M12x1 | 스테인리스 스틸 | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.