Height and size detecting
14 버전
|
주문 코드
|
가격 | 활성 길이 AL 1 | 광원 유형 | 인터페이스 | 최소형(일반) | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3623700 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
16 mm | 레이저 적색광 | IO-Link | R0 ≤ 0.25m에서 와이어 지름 0.4 mm, R0 ≤ 1m에서 와이어 지름 0.7 mm, R0 ≤ 2m에서 와이어 지름 1.0 mm | ||
|
3984640 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
32 mm | 레이저 적색광 | PNP/NPN, 아날로그, 전압/아날로그, 전류 | R0 ≤ 1m에서 와이어 지름 0.5 mm, R0 ≤ 0.25m에서 와이어 지름 0.3 mm, R0 ≤ 2m에서 와이어 지름 1.0 mm | ||
|
3984640 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
32 mm | 레이저 적색광 | IO-Link | R0 ≤ 1m에서 와이어 지름 0.5 mm, R0 ≤ 0.25m에서 와이어 지름 0.3 mm, R0 ≤ 2m에서 와이어 지름 1.0 mm | ||
|
4427330 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
50 mm | 레이저 적색광 | PNP/NPN, 아날로그, 전압/아날로그, 전류 | R0 ≤ 1m에서 와이어 지름 0.5 mm, R0 ≤ 0.25m에서 와이어 지름 0.3 mm, R0 ≤ 2m에서 와이어 지름 1.0 mm | ||
|
4427330 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
50 mm | 레이저 적색광 | IO-Link | R0 ≤ 1m에서 와이어 지름 0.5 mm, R0 ≤ 0.25m에서 와이어 지름 0.3 mm, R0 ≤ 2m에서 와이어 지름 1.0 mm | ||
|
4870040 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
72 mm | 레이저 적색광 | PNP/NPN, 아날로그, 전압/아날로그, 전류 | R0 ≤ 1m에서 와이어 지름 0.5 mm, R0 ≤ 0.25m에서 와이어 지름 0.3 mm, R0 ≤ 2m에서 와이어 지름 1.0 mm | ||
|
4870040 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
72 mm | 레이저 적색광 | IO-Link | R0 ≤ 1m에서 와이어 지름 0.5 mm, R0 ≤ 0.25m에서 와이어 지름 0.3 mm, R0 ≤ 2m에서 와이어 지름 1.0 mm | ||
|
5755600 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
100 mm | 레이저 적색광 | PNP/NPN, 아날로그, 전압/아날로그, 전류 | R0 ≤ 1m에서 와이어 지름 0.5 mm, R0 ≤ 0.25m에서 와이어 지름 0.3 mm, R0 ≤ 2m에서 와이어 지름 1.0 mm | ||
|
5755600 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
100 mm | 레이저 적색광 | IO-Link | R0 ≤ 1m에서 와이어 지름 0.5 mm, R0 ≤ 0.25m에서 와이어 지름 0.3 mm, R0 ≤ 2m에서 와이어 지름 1.0 mm | ||
|
1564260 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
100 mm | 적외선 | 아날로그, 전압, PNP | t 0.5 x Sn에서 5.0, R 0 = 2.1 m |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.