제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAW

유효성

63 버전

주문 코드
가격 연결 유형 범위/측정 범위 설치 인터페이스 구조 길이 케이블 길이 L
확정
495480 KRW
케이블 5 mm 비실드형 아날로그, 전압, 아날로그, 온도 직육면체 형상 17 mm 3 m
295250 KRW
커넥터 5 mm 실드형 아날로그, 전류 M18x1 65 mm
352150 KRW
커넥터 10 mm 실드형 아날로그, 전압 M30x1.5 44.5 mm
554500 KRW
커넥터 20 mm 실드형 아날로그, 전압 PG36 70 mm
339570 KRW
플러그 커넥터 포함 케이블 1.5 mm 실드형 아날로그, 전압 M8x1 51.5 mm 0.5 m
295250 KRW
커넥터 5 mm 실드형 아날로그, 전류 M18x1 44.5 mm
352150 KRW
커넥터 15 mm 비실드형 아날로그, 전압 M30x1.5 57 mm
383730 KRW
케이블 2 mm 실드형 아날로그, 전압, 아날로그, 온도 D6.5 30.5 mm 3 m
339570 KRW
케이블 1.5 mm 실드형 아날로그, 전압 M8x1 51.5 mm 3 m
339570 KRW
케이블 1.5 mm 실드형 아날로그, 전압 M8x1 51.5 mm 5 m
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니