BOS 6K 제품군
가능:
61 버전
레이저, 청색광 및 비행 시간 기술을 포함한 모든 관련 감지 원리와 광원 유형을 갖춘 큐빅 미디 센서.
모든 기능 원리에 대해 동일한 하우징 형태: 좁은 설치 공간에서도 사용할 수 있는 작고 공간 절약적인 제품
모두를 위한 IO-Link: 간단한 통합 및 표준화된 작동 개념
하나의 장치에 순정 PNP 및 NPN 스위칭 기능 결합: 재고 수준 감소 및 변형 모델 감소
까다로운 물체 감지를 위한 청색광이 포함된 버전
장거리에서 탁월한 물체 감지를 위한 TOF 버전
미니어처 디자인의 고성능 대비 센서
표준 애플리케이션을 위한 검증된 적색광 및 레이저 센서
유효성
61 버전
|
주문 코드
|
가격 | 광학 작동의 원리 | 치수 | 인터페이스 | 범위 | 광원 유형 | 연결 | 광원 유형 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
335380 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
광전자 센서 | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: NO/NC | 1...250 mm | 레이저 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 레이저 적색광 | ||
|
344440 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
역반사 센서 | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: NO/NC | 0...4 m | 레이저 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 레이저 적색광 | ||
|
360760 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
광전자 센서 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
4...150 mm | 레이저 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | 레이저 적색광 | ||
|
344440 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
역반사 센서 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
0...4 m | 레이저 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | 레이저 적색광 | ||
|
531520 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
삼각 측량 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/자동 감지: NO/NC |
20...80 mm | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | LED 적색광 | ||
|
262870 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
광전자 센서 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
1...200 mm | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | LED 적색광 | ||
|
163160 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
투과형 광전 센서(수신기) | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: NO/NC | 0...13 m | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | LED 적색광 | ||
|
262870 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
광전자 센서 | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: NO/NC | 1...200 mm | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | LED 적색광 | ||
|
487650 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
광전자 센서 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 푸시-풀/IO-Link: NO/NC |
9...15 mm | LED RGB | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | LED RGB | ||
|
451400 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
광전자 센서 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 푸시-풀/IO-Link: NO/NC |
9...15 mm | LED RGB | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | LED RGB |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.