제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS R090K 제품군

가능:

43 버전

와이드 빔, 스몰 빔, 장거리 및 IP67 보호 기능을 갖춘 다양한 범위의 견고한 큐빅 적색광 센서입니다.

  • 견고한 센서 디자인으로 표준 설계 확립

  • "광폭 빔"(불균일하지 않은 물체에 최적화), "소형 빔"(향상된 작은 부품 감지) 및 "장거리"(최대 1미터 범위)를 통한 가변 범위 및 높은 감지 범위

  • 포텐셔미터를 통한 빠르고 쉬운 감도 조정

  • 복잡하지 않은 NC/NO 스위칭을 통한 유연한 작동

  • 모든 주요 센서 원리가 통합되어 있어 광범위한 응용 분야 적용 가능

  • IP67 보호 등급

유효성

43 버전

주문 코드
가격 광학 작동의 원리 치수 인터페이스 범위 광원 유형 연결 광원 유형
확정
203490 KRW
단방향 광전자 센서 10.7 x 43.5 x 19.5 mm NPN: NO/NC 0...20 m LED 적색광 커넥터, M8x1, 4핀 LED 적색광
203490 KRW
단방향 광전자 센서 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED 적색광 커넥터, M8x1, 4핀 LED 적색광
159120 KRW
역반사 센서 10.7 x 32.7 x 19.5 mm NPN: NO/NC 0...5 m LED 적색광 케이블, 2.00 m, PVC LED 적색광
203490 KRW
단방향 광전자 센서 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED 적색광 케이블, 2.00 m, PVC LED 적색광
183510 KRW
광전자 센서 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 20...350 mm LED 적색광 커넥터, M8x1, 4핀 LED 적색광
138200 KRW
광전자 센서 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...1000 mm LED 적외선 커넥터, M8x1, 4핀 LED 적외선
183510 KRW
광전자 센서 10.7 x 43.5 x 19.5 mm NPN: NO/NC 20...350 mm LED 적색광 커넥터, M8x1, 4핀 LED 적색광
138200 KRW
광전자 센서 10.7 x 43.5 x 19.5 mm NPN: NO/NC 0...100 mm LED 적외선 커넥터, M8x1, 4핀 LED 적외선
138200 KRW
광전자 센서 10.7 x 43.5 x 19.5 mm NPN: NO/NC 0...500 mm LED 적색광 커넥터, M8x1, 4핀 LED 적색광
221620 KRW
단방향 광전자 센서 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED 적색광 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.20 m, PVC LED 적색광
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니