BOS R020K 제품군
가능:
16 버전
설치 공간이 극히 제한된 애플리케이션을 위한 큐빅 미니어처 센서
최고의 정밀도 물체 감지
가시성이 높고 선명한 광선
최대 150mm까지 조절 가능한 배경 억제
모든 기능 원리를 갖춘 완벽한 제품군
16 버전
|
주문 코드
|
가격 | 광학 작동의 원리 | 치수 | 인터페이스 | 범위 | 광원 유형 | 연결 | 광원 유형 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
186720 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
광전자 센서 | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP: 정상 닫힘 (NC) | 1...30 mm | LED 적색광 | 케이블, 2.00 m, PVC | LED 적색광 | ||
|
186720 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
광전자 센서 | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | NPN: 정상 열림 (NO) | 1...30 mm | LED 적색광 | 케이블, 2.00 m, PVC | LED 적색광 | ||
|
186720 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
광전자 센서 | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP: 정상 열림 (NO) | 1...30 mm | LED 적색광 | 케이블, 2.00 m, PVC | LED 적색광 | ||
|
166790 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
역반사 센서 | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | NPN: 정상 열림 (NO) | 0...3 m | LED 적색광 | 케이블, 2.00 m, PVC | LED 적색광 | ||
|
166790 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
역반사 센서 | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP: 정상 열림 (NO) | 0...3 m | LED 적색광 | 케이블, 2.00 m, PVC | LED 적색광 | ||
|
170400 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
역반사 센서 | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP: 정상 닫힘 (NC) | 0...3 m | LED 적색광 | 케이블, 2.00 m, PVC | LED 적색광 | ||
|
230230 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
단방향 광전자 센서 | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | NPN: 정상 열림 (NO) | 0...2 m | LED 적색광 | 케이블, 2.00 m, PVC | LED 적색광 | ||
|
230230 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
단방향 광전자 센서 | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP: 정상 열림 (NO) | 0...2 m | LED 적색광 | 케이블, 2.00 m, PVC | LED 적색광 | ||
|
230230 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
단방향 광전자 센서 | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP: 정상 닫힘 (NC) | 0...2 m | LED 적색광 | 케이블, 2.00 m, PVC | LED 적색광 | ||
|
190360 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
광전자 센서 | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | NPN: 정상 열림 (NO) | 1...60 mm | LED 적색광 | 케이블, 2.00 m, PVC | LED 적색광 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.