제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS R254K 제품군

가능:

11 버전

상태 모니터링 및 IO-Link 기능이 있는 스마트 광전자 센서

  • 상태 모니터링

  • IO-Link 인터페이스

  • 추가 기능: 까다로운 물체 감지를 위한 다양한 작동 모드

  • 열악한 환경 조건에 대한 내구성(Ecolab, IP69K)

  • 센서 자체 및 주변 환경 모니터링: 온도, 습도, 진동, 경사, 오염, 기능 예약

11 버전

주문 코드
가격 광학 작동의 원리 치수 인터페이스 범위 광원 유형 연결 광원 유형
확정
347410 KRW
광전자 센서 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
아날로그, 전류: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
30...250 mm 레이저 적색광 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 레이저 적색광
239010 KRW
역반사 센서 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
아날로그, 전류: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
8 m LED 적색광 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 LED 적색광
184480 KRW
투과형 광전 센서(수신기) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
아날로그, 전류: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
0...20 m 적색광 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 적색광
184480 KRW
투과형 광전 센서(트랜스미터) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
아날로그, 전류: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
0 mm...20 m LED 적색광 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 LED 적색광
347410 KRW
역반사 센서 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
0...8 m 레이저 적색광 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 레이저 적색광
346640 KRW
광전자 센서 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
100...1000 mm 레이저 적색광 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 레이저 적색광
347410 KRW
광전자 센서 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
30...500 mm 레이저 적색광 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 레이저 적색광
282320 KRW
광전자 센서 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
10...250 mm LED 적색광 M12x1-플러그, 4핀 LED 적색광
325840 KRW
광전자 센서 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
30...500 mm LED 적색광 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 LED 적색광
217220 KRW
투과형 광전 센서(수신기) 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
0...70 m 레이저 적색광 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 레이저 적색광
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니