제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

큐빅 유도 인자 1 센서

가능:

8 버전

감쇠 계수 1 센서 제품군은 감쇠 계수 없이 동일한 스위칭 거리로 모든 금속을 감지하고, 자기장에 강해 간섭 없이 작동하며, 거의 모든 각도에서 디스플레이를 최적으로 볼 수 있는 혁신적인 하우징 컨셉이 인상적입니다.

  • 감소 계수 1
  • 자기장 내성
  • 회전 가능한 활성 표면으로 유연한 설치
  • 시인성이 뛰어난 작동 및 기능 디스플레이

8 버전

주문 코드
가격 치수 인터페이스 범위 스위칭 주파수 하우징 재질 연결 추가 기능
확정
104690 KRW
40 x 40 x 66 mm PNP: 정상 열림 (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 Factor 1
104690 KRW
40 x 40 x 66 mm PNP: 정상 열림 (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 Factor 1
104690 KRW
40 x 40 x 66 mm PNP: 정상 닫힘 (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 Factor 1
104690 KRW
40 x 40 x 66 mm NPN: 정상 열림 (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 Factor 1
104690 KRW
40 x 40 x 66 mm NPN: 정상 닫힘 (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 Factor 1
104690 KRW
40 x 40 x 66 mm PNP: 정상 닫힘 (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 Factor 1
104690 KRW
40 x 40 x 66 mm NPN: 정상 열림 (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 Factor 1
104690 KRW
40 x 40 x 66 mm NPN: 정상 닫힘 (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 Factor 1
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니